メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

FemtoClock 3 ワイヤレス 2 チャンネル超低位相ノイズ・シンクロナイザー & ジッター・アッテネータ (8 出力)
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:CABGA
Pkg. Code:BJG64
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):7.0 x 7.0 x 1.09
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)3

製品スペック

Pkg. TypeCABGA
Lead Count (#)64
Carrier TypeReel
Qty. per Reel (#)3000
Qty. per Carrier (#)0
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye1 SnAgCu
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Core Voltage (V)1.8V, 3.3V
Input Freq (MHz)5.0E-7 - 1000
Input TypeCML, Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
Inputs (#)4
Length (mm)7
Longevity2040 4月
MOQ3000
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Output Banks (#)8
Output Freq Range (MHz)5.0E-7 - 1000
Output TypeHCSL, LVCMOS, LVDS
Output Voltage (V)1.8V
Outputs (#)8
Phase Jitter Max RMS (ps)0.05
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.018
Pitch (mm)0.8
Pkg. Dimensions (mm)7.0 x 7.0 x 1.09
Product CategoryFemtoClock 3, Jitter Attenuators
Reel Size (in)13
Tape & ReelYes
Thickness (mm)1.09
Width (mm)7
Wireless1

説明

RC38208は、4G/5G RFトランシーバや高速SerDesなどの重要なアプリケーション向けに設計された、高性能、小型、低消費電力のジッタアッテネータ、マルチ周波数クロックシンセサイザ、およびデジタル制御発振器(DCO)で、ルネサスの高性能FemtoClock™ 3ワイヤレスファミリーに属しています。 RC38208は、超低帯域のインバンド位相ノイズと低スプリアス信号のクロックを生成し、18fs RMS未満のジッターを達成し、112Gbpsおよび224GbpsのSerDesに最適です。 また、CPRI/eCPRIおよびIEEE 1588、同期イーサネット(SyncE)、GPI、GNSSなどの同期方法をサポートし、最大3つの同期ドメインを管理できます。 周波数ドメインは最大4つを備えているため、システムクロックの生成が簡素化され、統合されたLDOは優れたPSRRを提供し、PCBの複雑さを軽減します。 これにより、光フロントエンドDAC/ADCおよびDSPのタイミング、高速SerDesの基準クロック、5Gディストリビューションユニット、PTPベースのクロックの高性能DCOなどのアプリケーションに最適です。