ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。
データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。
| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | CABGA |
| Pkg. Code: | BJG64 |
| Lead Count (#): | 64 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 7.0 x 7.0 x 1.09 |
| Pitch (mm): | 0.8 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pkg. Type | CABGA |
| Lead Count (#) | 64 |
| Carrier Type | Tray |
| Qty. per Reel (#) | 0 |
| Qty. per Carrier (#) | 260 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e1 SnAgCu |
| Temp. Range (°C) | -40 to 85°C |
| Core Voltage (V) | 1.8V, 3.3V |
| Input Freq (MHz) | 5.0E-7 - 1000 |
| Input Type | CML, Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL |
| Inputs (#) | 4 |
| Length (mm) | 7 |
| Longevity | 2040 4月 |
| MOQ | 260 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Output Banks (#) | 8 |
| Output Freq Range (MHz) | 5.0E-7 - 1000 |
| Output Type | HCSL, LVCMOS, LVDS |
| Output Voltage (V) | 1.8V |
| Outputs (#) | 8 |
| Phase Jitter Max RMS (ps) | 0.05 |
| Phase Jitter Typ RMS (ps) | 0.018 |
| Pitch (mm) | 0.8 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 7.0 x 7.0 x 1.09 |
| Price (USD) | $24.43981 |
| Product Category | FemtoClock 3, Jitter Attenuators |
| Tape & Reel | No |
| Thickness (mm) | 1.09 |
| Width (mm) | 7 |
| Wireless | 1 |
RC38208は、4G/5G RFトランシーバや高速SerDesなどの重要なアプリケーション向けに設計された、高性能、小型、低消費電力のジッタアッテネータ、マルチ周波数クロックシンセサイザ、およびデジタル制御発振器(DCO)で、ルネサスの高性能FemtoClock™ 3ワイヤレスファミリーに属しています。 RC38208は、超低帯域のインバンド位相ノイズと低スプリアス信号のクロックを生成し、18fs RMS未満のジッターを達成し、112Gbpsおよび224GbpsのSerDesに最適です。 また、CPRI/eCPRIおよびIEEE 1588、同期イーサネット(SyncE)、GPI、GNSSなどの同期方法をサポートし、最大3つの同期ドメインを管理できます。 周波数ドメインは最大4つを備えているため、システムクロックの生成が簡素化され、統合されたLDOは優れたPSRRを提供し、PCBの複雑さを軽減します。 これにより、光フロントエンドDAC/ADCおよびDSPのタイミング、高速SerDesの基準クロック、5Gディストリビューションユニット、PTPベースのクロックの高性能DCOなどのアプリケーションに最適です。