メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

FemtoClock 3超低ノイズマルチ周波数クロックシンセサイザ
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NLG64
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):9.0 x 9.0 x 0.9
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeVFQFPN
Lead Count (#)64
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Qty. per Reel (#)0
Qty. per Carrier (#)207
Pkg. Dimensions (mm)9.0 x 9.0 x 0.9
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Length (mm)9
MOQ207
Pitch (mm)0.5
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.9
Width (mm)9

説明

RC223xxA(RC22308AおよびRC22312A)は、ルネサスの高性能FemtoClock™ 3ファミリに属する高性能、小型フォームファクタ、低消費電力のクロックジェネレータです。 これは、これは、データセンター機器アプリケーションの100G/200G/400G/800G SerDes基準クロック向けの超低ジッタクロックに対応しています。 また、3つの出力分数分周器(FOD)を搭載し、最大4つの周波数領域を持つことができます。