メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

FemtoClock 3超低ノイズマルチ周波数クロックシンセサイザ
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NLG64
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):9.0 x 9.0 x 0.9
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Pkg. TypeVFQFPN
Lead Count (#)64
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Qty. per Reel (#)0
Qty. per Carrier (#)207
Diff. Outputs12
Outputs (#)12
Output Banks (#)12
Pkg. Dimensions (mm)9.0 x 9.0 x 0.9
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationSINGAPORE
105°C Max. Case Temp.0
Advanced FeaturesDCO, Phase Adjust
App Jitter Compliance112G SerDes Jitter, PCIe Gen 6
ApplicationSwitch, Router, Medical Equipment, Broadcasting Video
C-C Jitter Max P-P (ps)50
Channels (#)1
Clock SupportT-TSC, G.8262, G.8262.1
Core Voltage (V)1.8V, 3.3V
Diff. Inputs0
Family NameFemtoClock Clock Generator
Fractional Output Dividers (#)3
Input Freq (MHz)0.001 - 1000
Input TypeCrystal, LVPECL, HCSL, LVDS, CML, LVCMOS
Inputs (#)4
Length (mm)9
Longevity2040 4月
Loop Bandwidth Range (Hz)0.05 - 1000
MOQ207
Output Freq Range (MHz)0.001 - 1000
Output Skew (ps)40
Output TypeHCSL, LVDS, LVCMOS
Output Voltage (V)1.8
Package Area (mm²)25
Phase Jitter Max RMS (ps)0.05
Phase Jitter Typ RMS (fs)25
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.025
Pitch (mm)0.5
Product CategoryFemtoClock 3, Ultra-Low Jitter Clocks (<300 fs RMS), Extreme Performance Clocks (<150 fs RMS), Network Synchronization, PDH and SONET/SDH Clocks, Programmable Clocks
Prog. ClockYes
Prog. InterfaceOTP, I2C, SPI
Reference OutputNo
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Selection Criteria<150 fs RM
Spread SpectrumNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.9
Width (mm)9
Xtal Freq (KHz)25 - 80
Xtal Inputs (#)1

説明

RC223xxA(RC22308AおよびRC22312A)は、ルネサスの高性能FemtoClock™ 3ファミリに属する高性能、小型フォームファクタ、低消費電力のクロックジェネレータです。 これは、これは、データセンター機器アプリケーションの100G/200G/400G/800G SerDes基準クロック向けの超低ジッタクロックに対応しています。 また、3つの出力分数分周器(FOD)を搭載し、最大4つの周波数領域を持つことができます。