メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
AutoClock車載プログラマブル・クロック・ジェネレータ
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NTG48
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):6.0 x 6.0 x 0.75
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Pkg. TypeVFQFPN
Lead Count (#)48
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Diff. Outputs12
Outputs (#)48
Output Banks (#)7
Package Area (mm²)36
Pkg. Dimensions (mm)6.0 x 6.0 x 0.75
Qty. per Reel (#)2500
Qty. per Carrier (#)0
Xtal Inputs (#)2
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 105°C
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationSINGAPORE
Additive Phase Jitter Typ RMS (fs)169
Advanced FeaturesProgrammable Clock
App Jitter CompliancePCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6
ArchitectureCommon, IR
Automotive Qual.Yes
C-C Jitter Max P-P (ps)45
C-C Jitter Typ P-P (ps)34
Core Voltage (V)1.8V, 3.3V
DescriptionAutomotive
Diff. Output SignalingLP-HCSL, LVDS, LVCMOS
Family NameAutoClock
Feedback InputNo
Freq. Stability Total (± PPM)30
FunctionGenerator
GradeAEC-Q100
Input Freq (MHz)1 - 650
Input TypeLVPECL, LVDS, LVCMOS, CML, HCSL
Inputs (#)2
Length (mm)6
Longevity2040 4月
MOQ2500
NXP Processor FunctionInfotainment, Gateway, Domain Controller, Zone Controller
Output Freq (MHz)0.001MHz, 650MHz, 200MHz
Output Freq Range (MHz)0.001 - 650, 0.001 - 200
Output Impedance100, 85, 33
Output Skew (ps)13
Output TypeLP-HCSL, LVDS, LVCMOS
Output Voltage (V)1.8V, 3.3V
PLLYes
Phase Jitter Typ RMS (fs)169
Pitch (mm)0.4
Power Consumption Typ (mW)850
Prog. ClockYes
Prog. InterfaceI2C
Reel Size (in)13
Reference OutputYes
Spread SpectrumYes
Supply Voltage (V)1.8 - 1.8, 3.3 - 3.3
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.75
Width (mm)6
Xtal Freq (MHz)8 - 80

説明

RC2121ファミリのデバイスは、車載アプリケーションをサポートする診断機能を追加した商用の高性能プログラマブル・クロック・ジェネレータです。 これらのRC2121クロックジェネレータは、ISO 9001準拠、AEC-Q100認定済みで、-40°C〜105°C(グレード2相当)の温度範囲で機能し、生産部品承認プロセス(PPAP)をサポートします。