ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。
データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。
| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | VFQFPN |
| Pkg. Code: | NDG48 |
| Lead Count (#): | 48 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 6.0 x 6.0 x 0.9 |
| Pitch (mm): | 0.4 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Pkg. Type | VFQFPN |
| Lead Count (#) | 48 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 6.0 x 6.0 x 0.9 |
| Qty. per Reel (#) | 2500 |
| Diff. Outputs | 12 |
| Input Type | LVDS, LP-HCSL, LVCMOS |
| Outputs (#) | 24 |
| Package Area (mm²) | 36 |
| Qty. per Carrier (#) | 0 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e3 Sn |
| Temp. Range (°C) | -40 to 85°C |
| Advanced Features | Programmable Clock |
| App Jitter Compliance | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6, PCIe Gen7 |
| Application | Data Center Accelerators, Switches, Routers, Synchronous Ethernet |
| Architecture | Common, SRIS, SRNS |
| C-C Jitter Max P-P (ps) | 50 |
| Channels (#) | 1 |
| Core Voltage (V) | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
| Diff. Inputs | 2 |
| Diff. Output Signaling | LP-HCSL, LVDS, LVPECL, LVCMOS |
| Family Name | VersaClock® 7 |
| Fractional Output Dividers (#) | 3 |
| Function | Generator |
| Input Freq (MHz) | 1 - 650 |
| Inputs (#) | 2 |
| Length (mm) | 6 |
| Longevity | 2040 4月 |
| MOQ | 2500 |
| Output Banks (#) | 6 |
| Output Freq Range (MHz) | 0.001 - 650 |
| Output Impedance | 85, 100 |
| Output Skew (ps) | 30 |
| Output Type | LVDS, LP-HCSL, LVCMOS |
| Output Voltage (V) | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
| Phase Jitter Typ RMS (fs) | 150 |
| Phase Jitter Typ RMS (ps) | 0.15 |
| Pitch (mm) | 0.4 |
| Power Consumption Typ (mW) | 1000 |
| Product Category | VersaClock, Ultra-Low Jitter Clocks (<300 fs RMS), PCI Express Clocks, Programmable Clocks |
| Prog. Clock | Yes |
| Prog. Interface | OTP, I2C, SPI, SMBUS, EEPROM |
| Reel Size (in) | 13 |
| Reference Output | No |
| Requires Terms and Conditions | Does not require acceptance of Terms and Conditions |
| Spread Spectrum | Yes |
| Supply Voltage (V) | 1.8 - 1.8, 2.5 - 2.5, 3.3 - 3.3 |
| Tape & Reel | Yes |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Width (mm) | 6 |
RC21xxxA(RC21012A、RC21008A)は、ルネサスのVersaClock® 7プログラマブルクロックジェネレータファミリの製品です。 ハイパフォーマンス・コンピューティング、データ通信、産業機器向けアプリケーションを対象としており、ジッタ性能150fs RMS(標準値)の基準クロックを複数必要とするPHY、スイッチ、ASIC、FPGAに隣接して配置するように設計されています。
最大27個の設定をオンチップOTP(ワンタイムプログラマブル)メモリまたは外部I2C EEPROMに保存可能です。 複数のクロックソースからの冗長入力に対応し、リファレンスクロックのバックアップ用途として利用可能です。