メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
VersaClock 7 プログラマブルクロックジェネレータ ファミリ
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NDG48
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):6.0 x 6.0 x 0.9
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Pkg. TypeVFQFPN
Lead Count (#)48
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pkg. Dimensions (mm)6.0 x 6.0 x 0.9
Qty. per Reel (#)2500
Diff. Outputs12
Input TypeCrystal, LVDS, LP-HCSL, LVCMOS
Outputs (#)24
Package Area (mm²)36
Qty. per Carrier (#)0
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Advanced FeaturesProgrammable Clock
App Jitter CompliancePCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6, PCIe Gen7
ApplicationData Center Accelerators, Switches, Routers, Synchronous Ethernet
ArchitectureCommon, SRIS, SRNS
C-C Jitter Max P-P (ps)50
Channels (#)1
Core Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Diff. Inputs2
Diff. Output SignalingLP-HCSL, LVDS, LVPECL, LVCMOS
Family NameVersaClock® 7
Fractional Output Dividers (#)3
FunctionGenerator
Input Freq (MHz)1 - 650
Inputs (#)2
Length (mm)6
MOQ2500
Output Banks (#)6
Output Freq Range (MHz)0.001 - 650
Output Impedance85, 100
Output Skew (ps)30
Output TypeLVDS, LP-HCSL, LVCMOS
Output Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Phase Jitter Typ RMS (fs)150
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.15
Pitch (mm)0.4
Power Consumption Typ (mW)1000
Product CategoryVersaClock, Ultra-Low Jitter Clocks (<300 fs RMS), PCI Express Clocks, Programmable Clocks
Prog. ClockYes
Prog. InterfaceOTP, I2C, SPI, SMBUS, EEPROM
Reel Size (in)13
Reference OutputNo
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Spread SpectrumYes
Supply Voltage (V)1.8 - 1.8, 2.5 - 2.5, 3.3 - 3.3
Tape & ReelYes
Thickness (mm)0.9
Width (mm)6

説明

RC21xxxA(RC21012A、RC21008A)は、ルネサスのVersaClock® 7プログラマブルクロックジェネレータファミリの製品です。 ハイパフォーマンス・コンピューティング、データ通信、産業機器向けアプリケーションを対象としており、ジッタ性能150fs RMS(標準値)の基準クロックを複数必要とするPHY、スイッチ、ASIC、FPGAに隣接して配置するように設計されています。

最大27個の設定をオンチップOTP(ワンタイムプログラマブル)メモリまたは外部I2C EEPROMに保存可能です。 複数のクロックソースからの冗長入力に対応し、リファレンスクロックのバックアップ用途として利用可能です。