メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

VersaClock 7 プログラマブルクロックジェネレータ ファミリ
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFQFPN
Pkg. Code:NDG40
Lead Count (#):40
Pkg. Dimensions (mm):5.0 x 5.0 x 0.9
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Pkg. TypeVFQFPN
Lead Count (#)40
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pkg. Dimensions (mm)5.0 x 5.0 x 0.9
Qty. per Reel (#)0
Diff. Outputs8
Input TypeCrystal, LVDS, LP-HCSL, LVCMOS
Outputs (#)16
Package Area (mm²)25
Qty. per Carrier (#)490
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Advanced FeaturesProgrammable Clock
App Jitter CompliancePCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6, PCIe Gen7
ApplicationData Center Accelerators, Switches, Routers, Synchronous Ethernet
ArchitectureCommon, SRIS, SRNS
C-C Jitter Max P-P (ps)50
Channels (#)1
Core Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Diff. Inputs2
Diff. Output SignalingLP-HCSL, LVDS, LVPECL, LVCMOS
Family NameVersaClock® 7
Fractional Output Dividers (#)3
FunctionGenerator
Input Freq (MHz)1 - 650
Inputs (#)2
Length (mm)5
MOQ490
Output Banks (#)6
Output Freq Range (MHz)0.001 - 650
Output Impedance85, 100
Output Skew (ps)30
Output TypeLVDS, LP-HCSL, LVCMOS
Output Voltage (V)1.8V, 2.5V, 3.3V
Phase Jitter Typ RMS (fs)150
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.15
Pitch (mm)0.4
Power Consumption Typ (mW)1000
Price (USD)$6.5192
Product CategoryVersaClock, Ultra-Low Jitter Clocks (<300 fs RMS), PCI Express Clocks, Programmable Clocks
Prog. ClockYes
Prog. InterfaceOTP, I2C, SPI, SMBUS, EEPROM
Reference OutputNo
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Spread SpectrumYes
Supply Voltage (V)1.8 - 1.8, 2.5 - 2.5, 3.3 - 3.3
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.9
Width (mm)5

説明

RC21xxxA(RC21012A、RC21008A)は、ルネサスのVersaClock® 7プログラマブルクロックジェネレータファミリの製品です。 ハイパフォーマンス・コンピューティング、データ通信、産業機器向けアプリケーションを対象としており、ジッタ性能150fs RMS(標準値)の基準クロックを複数必要とするPHY、スイッチ、ASIC、FPGAに隣接して配置するように設計されています。

最大27個の設定をオンチップOTP(ワンタイムプログラマブル)メモリまたは外部I2C EEPROMに保存可能です。 複数のクロックソースからの冗長入力に対応し、リファレンスクロックのバックアップ用途として利用可能です。