メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • PCIe Gen 1–7 準拠
  • 2:4マルチプレクサ、または2チャンネルの2出力バッファとして使用可能
  • ソース終端負荷および両端終端負荷の両方に対応
  • 出力インピーダンスは34Ω、85Ω、100Ωから選択可能
  • PDT機能(Power down tolerance)
  • FSS機能(Flexible startup sequencing)
  • ACP機能(Automatic clock parking)
  • 出力グループを制御するための専用OE#ピン
  • 4mm × 4mm 28-VFQFPN パッケージ
  • AEC-Q100認定取得済みの車載グレード2パッケージに対応

説明

RC19304は、前の世代のPCIeと後方互換性があるPCIe Gen7準拠の2:4マルチプレクサです。 RC19304は、超低付加ジッターと入出力間遅延の低減により設計マージンを高め、より容易で堅牢な設計を実現するためのいくつかの機能を備えています。

パラメータ

属性値
Diff. Outputs4
Diff. Output SignalingLP-HCSL
Output Freq Range (MHz)1 - 400
Diff. Inputs1
Power Consumption Typ (mW)391
Supply Voltage (V)1.8 - 1.8
Output TypeLP-HCSL
Battery BackupNo
Battery SealNo
CPU Supervisory Function PORNo
Crystal Frequency TrimmingNo
Frequency Out PinNo
Inputs (#)1
Input Freq (MHz)1 - 400
Adjustable PhaseNo
Channels (#)2
Additive Phase Jitter Typ RMS (fs)42.8, 43
FunctionMultiplexer
Input TypeLVDS, HCSL
Output Banks (#)2
Core Voltage (V)1.8
Output Voltage (V)0.8
Product CategoryAutomotive Timing, PCI Express Clocks, PCI Express Clocks

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN4.0 x 4.0 x 0.9280.4

アプリケーション

  • クラウド/ハイパフォーマンスコンピューティング
  • nVMEストレージ
  • ネットワーク
  • アクセラレータ

適用されたフィルター