メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • PCIe Gen 1–7 準拠
  • 2:2マルチプレクサ、または2チャンネルの1出力バッファとして使用可能
  • ソース終端負荷および両端終端負荷の両方に対応
  • 出力インピーダンスは34Ω、85Ω、100Ωから選択可能
  • PDT機能(Power down tolerance)
  • FSS機能(Flexible startup sequencing)
  • ACP機能(Automatic clock parking)
  • 出力グループを制御するための専用OE#ピン
  • 3mm × 3mm 20-VFQFPN パッケージ

説明

RC19302は、前の世代のPCIe と後方互換性があるPCIe Gen7準拠の2:2 マルチプレクサです。 RC19302は、超低付加ジッターと入出力間遅延の低減により設計マージンを高め、より容易で堅牢な設計を実現するためのいくつかの機能を備えています。

パラメータ

属性
Diff. Outputs2
Diff. Output SignalingLP-HCSL
Output Freq Range (MHz)1 - 400
Diff. Inputs1
Power Consumption Typ (mW)391
Supply Voltage (V)1.8 - 1.8
Output TypeLP-HCSL
Battery BackupNo
Battery SealNo
CPU Supervisory Function PORNo
Crystal Frequency TrimmingNo
Frequency Out PinNo
Inputs (#)1
Input Freq (MHz)1 - 400
Adjustable PhaseNo
Channels (#)2
Additive Phase Jitter Typ RMS (fs)42.8
FunctionMultiplexer
Input TypeLVDS, HCSL
Output Banks (#)2
Core Voltage (V)1.8
Output Voltage (V)0.8
Product CategoryPCI Express Clocks

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN3.0 x 3.0 x 1.0200.4

アプリケーション

  • クラウド/ハイパフォーマンスコンピューティング
  • nVMEストレージ
  • ネットワーク
  • アクセラレータ
型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
RC19302AGNT#BD0ActiveAvailable在庫切れVFQFPN1ku | $1.3920#Tray10624#Yese3 Sn-40 to 105°CTAIWANSINGAPORE
RC19302AGNT#KD0ActiveN/A在庫切れVFQFPN1ku | $1.3920#Reel12500#0Yese3 Sn-40 to 105°CTAIWANSINGAPORE
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。