メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • PCIe Gen5 付加位相ジッター: 6fs RMS
  • PCIe Gen6 付加位相ジッター: 4fs RMS
  • PCIe Gen7 付加位相ジッター: 2.6fs RMS
  • DB2000Q付加位相ジッタ:10fs RMS
  • 12kHz〜20MHzの付加位相ジッタ:156.25MHzで33fs RMS
  • Power Down Tolerant (PDT)入力
  • Flexible Startup Sequencing (FSS)
  • CLKIN 信号ロス時のAutomatic Clock Parking (ACP)
  • スペクトラム拡散耐性
  • CLKINはHCSLまたはLVDS信号レベルに対応しています
  • -40 °C 〜 +105 °C、1.8V ± 5% 動作
  • ピンまたはSMBusを選択可能:
    • 33Ω、85Ω、または100Ωの差動出力インピーダンス
    • 出力スルーレート
    • 出力振幅 (A001 サフィックス)
  • 9つのSMBusアドレスと書き込み保護

説明

RC19104は、以前のPCIe世代(Gen.1~6)と後方互換性がある1.8V 4出力のPCIe Gen7バッファです。 RC19104は、超低付加ジッターと入出力間遅延の低減により設計マージンを高め、より容易で堅牢な設計を実現するためのいくつかの機能を内蔵しています。

パラメータ

属性値
Diff. Outputs4
Diff. Output SignalingLP-HCSL
Output Freq Range (MHz)1 - 400
Diff. Inputs1
Power Consumption Typ (mW)92
Supply Voltage (V)1.8 - 1.8
Output TypeLP-HCSL
Battery BackupNo
Battery SealNo
CPU Supervisory Function PORNo
Crystal Frequency TrimmingNo
Frequency Out PinNo
Inputs (#)1
Input Freq (MHz)1 - 400
Additive Phase Jitter Typ RMS (fs)33
FunctionFanout Buffer
Input TypeLVDS, HCSL
Output Banks (#)1
Core Voltage (V)1.8V, 1.8V
Output Voltage (V)0.8
Product CategoryClock Buffers & Drivers, PCI Express Clocks

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN4.0 x 4.0 x 0.9280.4

製品比較

画像
3D illustration featuring top and bottom views of VFQFPN IC chip package with 32 lead count.
画像
3D illustration featuring top and bottom views of VFQFPN IC chip package with 28 lead count.
RC19104A9DBL04529ZXL0451ERC19004
Core Voltage (V)1.83.33.33.3
Output Impedance34, 85, 100858585, 100
App Jitter CompliancePCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6, PCIe Gen7PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen625G EDR, DB2000Q, IF-UPI, PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, QPI, UPIPCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6, PCIe Gen7
VOUT Slew-rate ControlYesNoNoYes
Additive Jitter4fs13fs-4fs
VOUT Amplitude ControlYesNoNoNo

アプリケーション

  • クラウド/ハイパフォーマンスコンピューティング
  • nVMEストレージ
  • ネットワーク
  • アクセラレータ

適用されたフィルター