特長
- PCIe Gen5 付加位相ジッター: 5.9fs RMS
- PCIe Gen6付加位相ジッター:3.5fs RMS
- PCIe Gen7 付加位相ジッター: 2.4fs RMS
- DB2000Q付加位相ジッタ:10fs RMS
- 12kHz〜20MHzの付加位相ジッタ:156.25MHzで33fs RMS
- Power Down Tolerant (PDT)入力
- Flexible Startup Sequencing (FSS)
- CLKIN 信号ロス時のAutomatic Clock Parking (ACP)
- スペクトラム拡散耐性
- CLKINはHCSLまたはLVDS信号レベルに対応しています
- -40 °C 〜 +105 °C、1.8V ± 5% 動作
- ピンまたはSMBusを選択可能:
- 33Ω、85Ω、または100Ωの差動出力インピーダンス
- 出力スルーレート
- 出力振幅 (A001 サフィックス)
- 9つのSMBusアドレスと書き込み保護
説明
RC19102は、前の世代のPCIeと後方互換性がある1.8V 2出力のPCIe Gen7準拠のバッファです。 RC19102は、超低付加ジッターと入出力間遅延の低減により設計マージンを高め、より容易で堅牢な設計を実現するためのいくつかの機能を備えています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Diff. Outputs | 2 |
| Diff. Output Signaling | LP-HCSL |
| Output Freq Range (MHz) | 1 - 400 |
| Diff. Inputs | 1 |
| Power Consumption Typ (mW) | 50 |
| Supply Voltage (V) | 1.8 - 1.8 |
| Output Type | LP-HCSL |
| Battery Backup | No |
| Battery Seal | No |
| CPU Supervisory Function POR | No |
| Crystal Frequency Trimming | No |
| Frequency Out Pin | No |
| Inputs (#) | 1 |
| Input Freq (MHz) | 1 - 400 |
| Additive Phase Jitter Typ RMS (fs) | 33 |
| Function | Multiplexer |
| Input Type | LVDS, HCSL |
| Output Banks (#) | 1 |
| Core Voltage (V) | 1.8V, 1.8V |
| Output Voltage (V) | 0.8 |
| Product Category | PCI Express Clocks |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| VFQFPN | 3.0 x 3.0 x 1.0 | 20 | 0.4 |
製品比較
| RC19102A | 9DBL0252 | RC19002 | |
| Core Voltage (V) | 1.8 | 3.3 | 3.3 |
| Output Impedance | 33, 85, 100 | 85 | 85, 100 |
| App Jitter Compliance | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6, PCIe Gen7 | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6 | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6, PCIe Gen7 |
| VOUT Slew-rate Control | Yes | No | Yes |
| Additive Jitter | 3.5fs | 13fs | 3.4fs |
| VOUT Amplitude Control | Yes | No | No |
アプリケーション
- クラウド/ハイパフォーマンスコンピューティング
- nVMEストレージ
- ネットワーク
- アクセラレータ
適用されたフィルター