メインコンテンツに移動
1250V - 40A - IGBT

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:Wafer
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeWafer
ApplicationInverter
Channels (#)1
IC @100 °C (A)40
Lead CompliantYes
MOQ1
Nch/PchNch
Pb (Lead) FreeNo
Qualification LevelIndustrial
Series NameRBNxxN125S1U Series
Tape & ReelNo
VCE (sat) (V)1.8
VCES (V)1250
tsc (μs)10

説明

ルネサスの第8世代絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)は、プロセス構造に独自のトレンチゲート構造を採用しました。 前世代のIGBTと比べて高速スイッチング特性を向上し、飽和電圧の低下により導通損失の低減を実現しました。

RBN40N125S1UFWAは1250V/40AのIGBT製品で、コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低く、パワー・スイッチング・アプリケーションに使用できます。 Unsawn waferで提供されます。