メインコンテンツに移動
1250V - 25A - IGBT

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type: Wafer
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free No
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. Type Wafer
Application Inverter
Channels (#) 1
IC @100 °C (A) 25
Lead Compliant Yes
MOQ 1
Nch/Pch Nch
Pb (Lead) Free No
Qualification Level Industrial
Series Name RBNxxN125S1U Series
Tape & Reel No
VCE (sat) (V) 1.8
VCES (V) 1250
tsc (μs) 10

説明

ルネサスの第8世代絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)は、プロセス構造に独自のトレンチゲート構造を採用しました。 前世代のIGBTと比べて高速スイッチング特性を向上し、飽和電圧の低下により導通損失の低減を実現しました。

RBN25N125S1UFWAは1250V/25AのIGBT製品で、コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低く、パワー・スイッチング・アプリケーションに使用できます。 Unsawn waferで提供されます。