メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
内蔵FRD IGBT 1250V 25A TO-247A

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TO-247A
Pkg. Code:pkg_8818
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeTO-247A
Lead Count (#)3
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationInverter
Channels (#)1
ConfigurationBuilt-In FRD
FRD Vf (V)2.9
FRD trr (ns)102
IC @100 °C (A)25
IC @25 °C (A)50
Ic (Peak) (A)100
Lead CompliantNo
MOQ1
Mounting TypeThrough Hole
Pc (W)223
Pch (W)223
Qualification LevelIndustrial
Series NameRBNxxH125S1 Series
Simulation Model AvailableYes
Tape & ReelNo
VCE (sat) (V)1.8
VCES (V)1250
VDSS (Max) (V)1250
tf (Typical) (µs)0.058
tsc (μs)10

説明

RBN25H125S1FPQ-A0は1250V、25Aのトレンチ絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ(IGBT)で、コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低く、ファストリカバリダイオード(FRD)を内蔵しており、パワー・スイッチング・アプリケーションに使用できます。 TO-247Aパッケージで提供されます。