メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
750V – 220A – IGBT Chip

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:Sawn Wafer
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeSawn Wafer
Pb (Lead) FreeNo
ApplicationInverter
Channels (#)1
IC (A)220
Ic (Peak) (A)660
Lead CompliantNo
MOQ1
Nch/PchNch
Qualification LevelAutomotive
Simulation Model AvailableYes
Tape & ReelNo
TechnologyAE5
Tj (°C)185
VCE (sat) (V)1.35
VCES (V)750
VGE (Off) (V)5.5
tsc (μs)3.4

説明

ルネサスの車載用AE5 IGBTは、プロセス構造に独自のトレンチゲート構成を採用しています。

  • 市場最小レベルの導通損
  • 破壊耐量を犠牲にすることなく低オン電圧化・低スイッチングロス化・チップシュリンクを実現
  • Vthのばらつきを抑えており、より簡易的な並列動作が可能
  • 従来175degCからTjmax185degCとなっており、高温領域でもより安定した性能

本750V/220A IGBTは、ハイブリッドや電気自動車用の走行インバータなどの高出力アプリケーション向けに最適化されています。