メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • VDSS = 150V
  • 標準駆動電圧対応:VGS(th) = 2.2~3.7V
  • 超低オン抵抗:RDS(on) = 3.9mΩ以下
  • ID = 190A
  • 低入力容量
  • 低熱抵抗
  • パッケージ:TOLT
  • 100%アバランチテスト済み
  • 鉛フリー鉛めっき:RoHS対応
  • IPC/JEDEC J-STD-020によるモイスチャーレベル1

説明

RBE039N15R1SZPW NチャネルパワーMOSFETは、REXFET-1スプリットゲート技術を採用し、TOLTパッケージで提供されます。 TOLTパッケージは、超小型で最適な熱性能を実現するトップサイド冷却を採用しています。

Renesasのスプリットゲートテクノロジーは、低RDS(on)とスイッチング能力を備え、高出力・高周波アプリケーションに最適です。

パラメータ

属性
Qualification LevelIndustrial
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTOLT
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)150
ID (A)190
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)3.9
Pch (W)319
Ciss (Typical) (pF)5500
Qg typ (nC)76
Series NameREXFET-1

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
TOLT9.90 x 15.00 x 2.3016

アプリケーション

  • モータ制御
  • エネルギーインフラ
  • 産業オートメーション
  • DC/DC電力変換
  • 電動工具
  • ロボティクス
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) Free
RBE039N15R1SZPW#KB0ActiveAvailable在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
TOLT1ku | $2.5816#Embossed Tape1Yes

ニュース&ブログ

ブログ
2025年10月29日
REXFET MOSFETでRDS(on)を低減