メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
650V - 50A - ダイオード

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:Wafer
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeWafer
ApplicationInverter
Elements S: Single D: DoubleS
IF (A)50
IR (Max) (µA)10
Lead CompliantNo
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Qualification LevelIndustrial
Tape & ReelNo
Tj (°C)175
VF (Max)2.2
VF (Typical) (V)1.7
VRM (V)650

説明

ルネサスのFast Recovery Diodeは、超薄ウエハとライフタイム制御技術により、低い順方向電圧と高速、且つソフトなリカバリ特性を実現しています。

本650V/50A Diodeは、高出力アプリケーション向けに最適化されています。