特長
- 順方向電圧:VF=2.4V(標準) (IF=50A時)
- 高速スイッチング
- Unsawnウエハ
- ウエハサイズ= 200mm
- 品質水準:標準水準
説明
ルネサスのFast Recovery Diodeは、超薄ウエハとライフタイム制御技術により、低い順方向電圧と高速、且つソフトなリカバリ特性を実現しています。
本1250V/50A Diodeは、高出力アプリケーション向けに最適化されています。
アプリケーション
- 無停電電源装置
- 溶接機
- 太陽光発電インバータ
- 電力変換システム
| 型名 | 状態 | サンプル | 在庫 | パッケージ |
|---|---|---|---|---|
| RBC50A125B1UFWA-030#FF0 | Obsolete | N/A | 在庫切れ | Wafer |
| RBC50A125B1UFWA-0F0#FF0 | Obsolete | N/A | 在庫切れ | Wafer |
読込中
ログイン後、ご登録が可能となります。
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: ベアダイやウエハ状態のIGBTおよびFRD製品をモジュールに組み立てる際、ワイヤボンディングの位置ズレや表面傷、不適切なボンディングパワーや荷重によりダメージが発生し、電極間ショートやチップクラック、性能低下(ターンオフ不良など)を引き起こす。ボンディング条件の限度評価を行い、適切なパワーとフォースの範囲内で調整することで、ダメージを防止し信頼性を確保できる。
推奨ドキュメント (1)
データシート (1)
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
- アプリケーションノート日本語AI生成コンテンツ: ベアダイやウエハ状態のIGBTおよびFRD製品をモジュールに組み立てる際、ワイヤボンディングの位置ズレや表面傷、不適切なボンディングパワーや荷重によりダメージが発生し、電極間ショートやチップクラック、性能低下(ターンオフ不良など)を引き起こす。ボンディング条件の限度評価を行い、適切なパワーとフォースの範囲内で調整することで、ダメージを防止し信頼性を確保できる。
アプリケーションノート、ホワイトペーパー (1)
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
キーワードを見直してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを確認してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
お困りの場合は
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。