メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
1700V - 100A - Fast Recovery Diode

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:Wafer
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeWafer
ApplicationFast Recovery Diode
Elements S: Single D: DoubleS
IF (A)100
IR (Max) (µA)10
Lead CompliantNo
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Qualification LevelIndustrial
Tape & ReelNo
Tj (°C)175
VF (Max)2.15
VF (Typical) (V)1.75
VRM (V)1700

説明

ルネサスのFast Recovery Diodeは、超薄ウエハとライフタイム制御技術により低い順方向電圧と高速且つソフトなリカバリ特性を実現しています。

本1700V/100A Diodeは、高出力アプリケーション向けに最適化されています。