メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
100V、340A、1.5mΩ、TOLL、Nチャネル、REXFET-1 車載用パワーMOSFET

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TOLL
Pkg. Code:
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):9.90 x 11.68 x 2.30
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.29.0095
RoHS (RBA300N10EANS-3UA02#GB0)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Pkg. TypeTOLL
Standard Pkg. TypeTOLL
Carrier TypeEmbossed Tape
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Assembly LocationCHINA
Wafer Fab LocationJAPAN
ApplicationAutomotive, Industrial Use
Automotive Qual.Yes
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)13000
FunctionPower MOSFETs
Gate LevelStandard
ID (A)340
Id max @ 25°C (A)340
Lead CompliantNo
Lead Count (#)8
Length (mm)11.68
MOQ2000
Mounting TypeSurface Mount
Nch/PchNch
Pb (Lead) FreeYes
Pch (W)468
Pkg. Dimensions (mm)9.90 x 11.68 x 2.30
Price (USD)$2.6475
Qg typ (nC)170
Qualification LevelAutomotive
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)1.5
RDS (ON) (Typical) @ 10V / 8V (mohm)1.3
Series NameREXFET-1
Simulation Model AvailableYes
Tape & ReelYes
Target applicationsSmall Traction, 48V load, OBC, Charging station, LDC, Energy infrastructure, Micro inverter, Power-tool, DC-DC, etc.
Thickness (mm)2.5
VDSS (Max) (V)100
VGSS (V)20
Vgs (off) (Max) (V)4
Width (mm)9.9

説明

RBA300N10EANS-3UA02 NチャネルパワーMOSFETは、REXFET-1スプリットゲート技術を適用したTOLLパッケージの製品です。 TOLLパッケージは小型でリードレスな設計に加え、ウェッタブルフランク構造を採用しており、熱性能の向上、信頼性の向上、実装の容易さを実現しています。

RenesasのREXFET-1スプリットゲート技術は、低RDS(on)と高いスイッチング性能を備え、高出力・高周波アプリケーションに最適です。