| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | TOLT |
| Pkg. Code: | |
| Lead Count (#): | 16 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 9.90 x 15.00 x 2.30 |
| Pitch (mm): |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) | 8541.29.0095 |
| RoHS (RBA190N15YAPF-6UA04#KB0) | 英語日本語 |
| Pkg. Type | TOLT |
| Lead Count (#) | 16 |
| Carrier Type | Embossed Tape |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Channels (#) | 1 |
| Ciss (Typical) (pF) | 5500 |
| Country of Assembly | CHINA |
| Country of Wafer Fabrication | CHINA |
| Function | Power MOSFETs |
| Gate Level | Standard |
| ID (A) | 190 |
| Id max @ 25°C (A) | 190 |
| Lead Compliant | No |
| Length (mm) | 15 |
| MOQ | 1300 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Nch/Pch | Nch |
| Pch (W) | 319 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 9.90 x 15.00 x 2.30 |
| Qg typ (nC) | 76 |
| Qualification Level | Automotive |
| RDS (ON) (Max) @10V (mohm) | 3.9 |
| RDS (ON) (Typical) @ 10V / 8V (mohm) | 3.2 |
| Series Name | REXFET-1 |
| Simulation Model Available | Yes |
| Standard Pkg. Type | TOLT |
| Tape & Reel | Yes |
| Thickness (mm) | 2.3 |
| VDSS (Max) (V) | 150 |
| VGSS (V) | 20 |
| Vgs (off) (Max) (V) | 3.7 |
| Width (mm) | 9.9 |
RBA190N15YAPF-6UA04 NチャネルパワーMOSFETは、REXFET-1スプリットゲート技術を採用し、TOLTパッケージで提供されます。 TOLTパッケージは、超小型で最適な熱性能を実現するトップサイド冷却を採用しています。
Renesasのスプリットゲートテクノロジーは、低RDS(on)とスイッチング能力を備え、高出力・高周波アプリケーションに最適です。