メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
80V、340A、1.3mΩ、TOLT、Nチャネル、REXFET-1 車載用パワーMOSFET

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TOLT
Pkg. Code:
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):9.90 x 15.00 x 2.30
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)8541.29.0095
RoHS (RBA013N08R1SBPW#KB0)英語日本語

製品スペック

Pkg. TypeTOLT
Lead Count (#)16
Carrier TypeEmbossed Tape
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationCHINA
Channels (#)1
Ciss (Typical) (pF)14000
FunctionPower MOSFETs
Gate LevelStandard
ID (A)340
Id max @ 25°C (A)340
Lead CompliantNo
Length (mm)15
MOQ1300
Mounting TypeSurface Mount
Nch/PchNch
Pch (W)468
Pkg. Dimensions (mm)9.90 x 15.00 x 2.30
Qg typ (nC)185
Qualification LevelAutomotive
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)1.3
RDS (ON) (Typical) @ 10V / 8V (mohm)1.16
Series NameREXFET-1
Simulation Model AvailableYes
Standard Pkg. TypeTOLT
Tape & ReelYes
Thickness (mm)2.3
VDSS (Max) (V)80
VGSS (V)20
Vgs (off) (Max) (V)4
Wafer Fab LocationJAPAN
Width (mm)9.9

説明

RBA013N08R1SBPW NチャネルパワーMOSFETは、REXFET-1スプリットゲート技術を適用したTOLTパッケージの製品です。 TOLTパッケージはガルウイングタイプのリードで熱応力に強く、上面冷却構造によってシステムの放熱性向上に貢献します。

ルネサスのREXFET-1スプリットゲート技術は、低RDS(on)と高いスイッチング性能を備え、高出力・高周波アプリケーションに最適です。