メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
車載用インテリジェントパワーデバイス

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:MP-25ZT
Pkg. Code:pkg_7566
Lead Count (#):8
Pkg. Dimensions (mm):10 x 9 x 4.9
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)8
Carrier TypeEmbossed Tape
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationJAPAN
Automotive Qual.Yes
Channels per device (#)1
DiagnosticCurrent Sense
FunctionHigh Current Operation
IL (SC) (A)150
IL (mA)33000
Lead CompliantNo
Length (mm)10
MOQ800
Mounting TypeSMD
Nch/PchNch
Parametric CategoryProtected & Intelligent Power Devices
Pkg. Dimensions (mm)10 x 9 x 4.9
Pkg. TypeMP-25ZT
Price (USD)$3.09631
RON (mohm) max. @ Tj = 150 °C (mohm)3.7
RON (mohm) max. @ Tj = 25 °C (mohm)2
RON (mohm) typ. @ Tj = 25 °C (mohm)1.6
RemarksTO-263-7
Tape & ReelNo
Tch (Max) (°C)150
Tch (Min) (°C)-40
Thickness (mm)4.9
Type of SwitchHigh side
Vload dump (V) (V)42
Width (mm)9

説明

ファミリ:
RAJ280002は、TO263-7パッケージの1.6mohmシングルチャネルのインテリジェントパワーデバイス(IPD)です。 充電ポンプ付きNchハイサイドスイッチ、比例負荷電流検出による診断フィードバック、保護機能内蔵です。 オンステート抵抗、電流駆動と電圧駆動の入力インタフェースの組み合わせにより、最大4つのデバイスがファミリに含まれます。

スケーラビリティ:
多様なオンステート抵抗と標準化されたパッケージ、ピンアウトにより、ターゲット負荷に応じた自由なユニット設計が可能です。

保護性:
高度な保護方式により、RAJ280002は長期的かつ反復的な短絡状態に対して高い保護性を実現します。