メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
3~10直列リチウムイオン・バッテリ残量ゲージIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_11803
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):10 x 10 x 1.7
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)64
Carrier TypeTape & Reel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pkg. Dimensions (mm)10 x 10 x 1.7
Target applicationsIndustrial/Hi-power equipment
Pb (Lead) FreeYes
ApplicationBattery Management Unit
Charge/Discharge FET ControlHigh / Low Side
Comm. InterfaceI2C, UART, CAN
Device FunctionsBattery Protection, Fuel gauging
Family NameFuel Gauge IC (FGIC)
Flash Memory (KB)128KB
I/O Ports31
Lead CompliantYes
Length (mm)10
MOQ1500
Parametric CategoryBattery Fuel Gauges
Pkg. TypeLQFP
RAM (KB)7KB
RemarksLi-ION battery Fuel gauge
Series Cells3 to 10 Cells
Supply Voltage (V)4 - 50
Tape & ReelYes
Thickness (mm)1.7
Width (mm)10

説明

RAJ240090/RAJ240100は、MCUとアナログ・フロントエンド デバイスを1パッケージ化したルネサス リチウムイオン・バッテリ用残量ゲージIC(FGIC)です。 複数の低消費電力モードを持ち、超低消費電力動作で高いパフォーマンスを実現できるルネサスRL78 CPUコアと、様々なバッテリ管理機能を内蔵した製品です。 RAJ240090/RAJ240100残量ゲージ IC は、制御ファームウェアを内蔵フラッシュメモリに格納し、内蔵されたアナログ回路およびデジタル回路を制御して、電池の電圧/電流/温度測定、残量推定、過電流/電圧/温度保護などの電池管理動作を実行することができます。