メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
5kV EFT耐性および±10kV ESD保護機能付き5V全二重、20Mbps RS-485/422差動トランシーバ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOICN
Pkg. Code:MOR
Lead Count (#):14
Pkg. Dimensions (mm):8.7 x 3.9 x 0.00
Pitch (mm):1.3

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (RAA7881562GSP#AB0)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)14
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pitch (mm)1.3
Pkg. Dimensions (mm)8.7 x 3.9 x 0.00
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Country of AssemblyCHINA, TAIWAN
Country of Wafer FabricationUSA
Advanced FeaturesRuggedized, High Speed
Data Rate (Mbps)20
Devices Allowed on Bus256
Half/Full DuplexFull
High ESD ProtectionYes-EFT Immunity
Hot PlugYes
IS Enabled/Disabled800/700 µA
Length (mm)8.7
MOQ2000
Pkg. TypeSOICN
Price (USD)$1.1242
Qualification LevelStandard
Receivers (#)1
SHDN ICC0.07 µA
Supply Voltage Vcc (Min) (V)3
Supply Voltage Vcc (V)5.5 - 5.5
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Transmitters (#)1
Tx/Rx EnableYes
Vcc (V)4.5 to 5.5
Width (mm)3.9

説明

RAA788156 5V全二重給電RS-485/422トランシーバは、高出力ドライブ、高いEFT および ESD保護を特徴としています。 ±5kV IEC 61000-4-4 EFT過渡現象に対応し、ラッチアップなしで最大±16.5kV IEC 61000-4-2 ESDストライクに耐えることができます。

RAA78815xファミリは、アクティブハイのドライバイネーブルピンとアクティブローのレシーバイネーブルピンを備えたハーフおよびフルデュプレックスのトランシーバを備えています。 これらのトランシーバは、115kbps、1Mbps、20Mbpsのデータレートをサポートし、-40℃から+85℃までの性能を特徴としています。