| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | TQFN |
| Pkg. Code: | L2F |
| Lead Count (#): | 32 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 4.0 x 4.0 x 0.70 |
| Pitch (mm): | 0.4 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (RAA489800ARGNP#HA0) | ダウンロード |
| Lead Count (#) | 32 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Assembly Location | MALAYSIA, TAIWAN |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
| Bi-direction | Yes |
| Clock Out | No |
| Control Type | Hysteretic Mode |
| Dither | No |
| External Bias | No |
| Input Voltage (Max) (V) | 23 |
| Input Voltage (Max) [Rail 1] | 23 |
| Input Voltage (Min) (V) | 3.8 |
| Input Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 3.8 |
| Input Voltage Range (V) | 3.8 - 23 |
| Length (mm) | 4 |
| MOQ | 6000 |
| Output Current (Max) [Rail 1] (A) | 4.096 |
| Output Voltage (Max) (V) | 21 |
| Output Voltage (Max) [Rail 1] (V) | 21 |
| Output Voltage (Min) (V) | 2 |
| Output Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 2 |
| Outputs (#) | 1 |
| POR | Yes |
| Parallelable | No |
| Parametric Category | Buck-Boost Controllers (External FETs) |
| Peak Efficiency (%) | 98 |
| Pitch (mm) | 0.4 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 4.0 x 4.0 x 0.70 |
| Pkg. Type | TQFN |
| Price (USD) | $5.3703 |
| Product Type | Voltage Regulator |
| Qualification Level | Standard |
| Quiescent Current | 120 uA (forward) |
| SYNCH Capability | No |
| Switching Frequency (KHz) | 1 - 1 |
| Switching Frequency Range (Typical) (kHz) | 620 - 1000 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +105°C |
| Thickness (mm) | 0.7 |
| Topology [Rail 1] | Buck-Boost |
| Width (mm) | 4 |
RAA489800は双方向昇降圧電圧レギュレータで、昇降圧電圧のレギュレーションと保護機能を備えています。 先進のRenesas R3™テクノロジは、高い軽負荷効率、高速な過渡応答、シームレスなDCM/CCM (Discontinuous Current Mode / Continuous Current Mod) の移行を実現します。 RAA489800は、最大23Vまでの幅広いDC電源(従来のAC/DCアダプタ(ADP)、USB PDポート、トラベルADPなど)からの入力電力を受け、安全に最大21Vまでの安定化電圧に変換します。
また、RAA489800は、その出力(システム側)に接続された広範囲のDC電源を、その入力(ADP側)に安定化された電圧に変換することができます。 この双方向昇降圧レギュレーション機能により、RAA489800のアプリケーションは非常に柔軟なものとなっています。 4スイッチの昇降圧構成に加え、2スイッチの降圧モード動作にも対応可能です。 RAA489800は、フォワードモードイネーブルピン、リバースモードイネーブルピン、プログラマブルソフトスタートタイム、フォワード/リバースVOUT調整可能など、様々なシステムオペレーション機能を備えています。 また、フォワードとリバースのパワーグッドインジケーターを搭載しています。 保護機能には、OCP (Over Current Protection)、OVP (Over Voltage Protection)、UVP (Under Voltage Protection)、OTP (Over Temperature Protection)があります。
RAA489800は、SMBus/I2Cによるシリアル通信機能を持ち、多くの重要なパラメータをプログラミングすることで、カスタマイズされたソリューションを提供することが可能です。 これらのプログラミングパラメータには、出力電流制限、入力電流制限、出力電圧設定が含まれますが、これらに限定されるものではありません。