メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
双方向昇降圧電圧レギュレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:LEO
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0 x 0.70
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (RAA489800A2GNP#HA0)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)32
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Assembly LocationMALAYSIA, TAIWAN
Wafer Fab LocationTAIWAN
Bi-directionYes
Clock OutNo
Control TypeHysteretic Mode
DitherNo
External BiasNo
Input Voltage (Max) (V)23
Input Voltage (Max) [Rail 1]23
Input Voltage (Min) (V)3.8
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)3.8
Input Voltage Range (V)3.8 - 23
Length (mm)4
MOQ6000
Output Current (Max) [Rail 1] (A)4.096
Output Voltage (Max) (V)21
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)21
Output Voltage (Min) (V)2
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)2
Outputs (#)1
PORYes
ParallelableNo
Parametric CategoryBuck-Boost Controllers (External FETs)
Peak Efficiency (%)98
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 0.70
Pkg. TypeTQFN
Product TypeVoltage Regulator
Qualification LevelStandard
Quiescent Current120 uA (forward)
SYNCH CapabilityNo
Switching Frequency (KHz)1 - 1
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)620 - 1000
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Thickness (mm)0.7
Topology [Rail 1]Buck-Boost
Width (mm)4

説明

RAA489800は双方向昇降圧電圧レギュレータで、昇降圧電圧のレギュレーションと保護機能を備えています。 先進のRenesas R3™テクノロジは、高い軽負荷効率、高速な過渡応答、シームレスなDCM/CCM (Discontinuous Current Mode / Continuous Current Mod) の移行を実現します。 RAA489800は、最大23Vまでの幅広いDC電源(従来のAC/DCアダプタ(ADP)、USB PDポート、トラベルADPなど)からの入力電力を受け、安全に最大21Vまでの安定化電圧に変換します。

また、RAA489800は、その出力(システム側)に接続された広範囲のDC電源を、その入力(ADP側)に安定化された電圧に変換することができます。 この双方向昇降圧レギュレーション機能により、RAA489800のアプリケーションは非常に柔軟なものとなっています。 4スイッチの昇降圧構成に加え、2スイッチの降圧モード動作にも対応可能です。 RAA489800は、フォワードモードイネーブルピン、リバースモードイネーブルピン、プログラマブルソフトスタートタイム、フォワード/リバースVOUT調整可能など、様々なシステムオペレーション機能を備えています。 また、フォワードとリバースのパワーグッドインジケーターを搭載しています。 保護機能には、OCP (Over Current Protection)、OVP (Over Voltage Protection)、UVP (Under Voltage Protection)、OTP (Over Temperature Protection)があります。

RAA489800は、SMBus/I2Cによるシリアル通信機能を持ち、多くの重要なパラメータをプログラミングすることで、カスタマイズされたソリューションを提供することが可能です。 これらのプログラミングパラメータには、出力電流制限、入力電流制限、出力電圧設定が含まれますが、これらに限定されるものではありません。