メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
バックブースト・バッテリ・チャージャ、SMBusインタフェース付き、汎用30VおよびUSB PD EPR用

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TQFN
Pkg. Code:LIE
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0 x 0.70
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (RAA489118ARGNP#HA0)ダウンロード
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Pkg. TypeTQFN
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Automatic Power Source SelectionYes
Automatic Trickle Charge (Typical)Set by user
Battery Charge Voltage2-7 cell battery
Battery Charge Voltage Adjustment16mV steps
Battery ChemistryMulti-Cell Li+/Polymer
Bi-directionYes
Charge Current Limit Accuracy±3.5 (6A)
Charging Voltage Accuracy (Max) (±%)0.5
DC Adapter DetectionYes
Input Current Limit Accuracy (% (±))2.2
Input Voltage (Max) (V)30
Input Voltage (Min) (V)3.9
Input Voltage Range (V)3.9 - 30
Lead Count (#)32
Length (mm)4
MOQ6000
Output Voltage (Max) (V)30.8
Output Voltage (Min) (V)2.4
Parametric CategoryBattery Charger ICs
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 0.70
Product TypeBattery Charger
Qualification LevelStandard
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)635 - 1000
Temp. Range (°C)-10 to +100°C
Thickness (mm)0.7
Topology [Rail 1]Buck-Boost
Trickle Charge Current Range128mA, 256mA, 512mA, or 1024mA
Width (mm)4

説明

RAA489118は、30V入力と30Vバッテリーをサポートする昇降圧チャージャです。 電動工具、ハンディークリーナー、電動草刈り機、およびパワーバンクの保護機能付き充電を提供し、ノートブックにおける内部システムバスの調整機能を提供します。 USB Power Delivery (USB PD) Extended Power Range (EPR)を含む、USB-Cインターフェースプラットフォームをサポートします。 ルネサスの先進的なR3™技術により、高効率の軽負荷動作と高速過渡応答を実現しています。

充電モードでは、RAA489118は従来のAC/DCチャージャ・アダプタ、USB PDポート、トラベル・アダプタなどの幅広いDC電源からの入力電力を受け入れ、最大30V 7セルのシリアル接続されたバッテリーパックを安全に充電します。 デバイスは、バッテリーのみ、アダプターのみ、または両方を接続した状態で動作できます。 2セルから7セルのバッテリからの入力ポートへの逆降圧、昇圧、または昇降圧動作をサポートします。

このRAA489118は、自律充電、最大出力電圧、アダプタ電流制限などのプログラミング抵抗オプションを提供します。 さらに、シリアル通信を提供し、多くの重要なパラメータをプログラミングしてカスタマイズされたソリューションを提供できます。