メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
低消費電力用途向けワイヤレス充電システム用レシーバIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (RAA457100GBM#HC0)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

DescriptionWireless charging system Receiver IC for low power applications
FunctionPower Receiver
Lead CompliantYes
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Output Voltage Range (V)1.2 - 3
Pb (Lead) FreeYes
Tape & ReelNo

説明

RAA457100は、低消費電力ワイヤレス充電システム用レシーバICです。 RAA457100 は、ワイヤレス送信電力によるバッテリ充電と、バッテリから受信アプリケーションシステムへのDC電源供給を行うものです。 RAA458100を送信機に使用することで、双方向通信可能なワイヤレス充電システムを構築することができます。