警告メッセージ
セキュアドキュメントにアクセスするには、ログインまたはご登録をしてください。
特長
- ワイヤレスバッテリ充電
- 高効率DCDCコンバータによるアプリケーションシステムへの直流電源供給
- 12ビット A/Dコンバータによる整流出力電圧、電池電圧などの端子電圧の監視
- 送受信機間の双方向通信を実現する変調・復調機能
- トランスミッタシステム(RAA458100)は、充電制御パラメータ設定用のRAA457100レジスタの読み書きが可能
- トランスミッタとレシーバ間のアプリケーションシステムの通信に、ワイヤレス通信を2線式シリアル通信に変換する機能
- バッテリ保護、低バッテリ電圧検出
説明
RAA457100は、低消費電力ワイヤレス充電システム用レシーバICです。 RAA457100 は、ワイヤレス送信電力によるバッテリ充電と、バッテリから受信アプリケーションシステムへのDC電源供給を行うものです。 RAA458100を送信機に使用することで、双方向通信可能なワイヤレス充電システムを構築することができます。
適用されたフィルター