メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_11657
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.7
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0050

製品スペック

Lead Count (#)48
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Operating Voltage Range (V)4.5 - 5.5
Pb (Lead) FreeYes
Temp. Range (°C)-40 to +85
Country of AssemblyCHINA
Country of Wafer FabricationJAPAN
Lead CompliantNo
Length (mm)7
MOQ1
Min Operating Temperature (°C)-40
Operating Temperature Topr (Max) (°C)85 - 85
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.7
Pkg. TypeLFQFP
Price (USD)$4.689
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)7

説明

RAA3064002GFPは1相励磁2相出力タイプのレゾルバセンサ(角度センサ)からレゾルバの機械的 回転角度に応じて出力されるアナログ信号であるレゾルバ検出信号(電気角度情報)を、デジタル信号に変換し出力する R/D(レゾルバ/デジタル)変換ICです。本ICは2種類のレゾルバセンサに対応します。