メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
3相BLDCモータ用スマートゲートドライバ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:LUY
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 0.75
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Pkg. TypeQFN
Lead Count (#)48
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125
Adaptive Dead TimeYes
Advanced Fault ProtectionYes
Charge PumpYes
Function3 Phase BLDC Driver
Gate Drive (V)15
ISINK (Max) (mA)1280
ISOURCE (Max) (mA)640
Input ControlHI/LI or PWM
Input Logic Level1.5V/TTL
Input Voltage (Max) (V)78
Input Voltage Range (V)4.5 - 60
Intern Gain Amplifiers3
Internal Auxiliary PowerLDO (5V or 3.3V) 100mA
Internal Buck RegulatorBuck 500mA
Internal Sample & HoldYes
Lead CompliantNo
Length (mm)7
MOQ1
Parametric Category3-Phase MOSFET Drivers, 3-Phase FET Drivers
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 0.75
Qualification LevelStandard
Quiescent Current20 µA
Slew Rate ControlYes
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.75
VBIAS (Max) (V)65
VOUT Slew-rate ControlYes
Width (mm)7

説明

RAA306012は、3相ブラシレスDC(BLDC)モータアプリケーション用のスマートゲートドライバICです。 3つのハーフブリッジゲートドライバを内蔵、最大3つのNチャネルMOSFETブリッジを駆動でき、6V~65Vのブリッジ電圧をサポートします。 各ゲートドライバは、ソース / シンクのピーク電流が調整可能で、それぞれ0.64A/1.28Aまでサポートします。堅牢性と柔軟性を確保するためアダプティブデッドタイムとアジャスタブルデッドタイムに対応しています。アクティブゲートホールド機構は、ミラー効果による貫通電流を防止し、堅牢性が向上します。

このデバイスは、内部アナログ、およびロジック回路,Highサイド / Lowサイド用ドライバ用電源、および外付けマイクロコントローラに電力を供給するための電源回路を内蔵しています。また、このデバイスは、ポータブル用アプリケーションのバッテリ使用時間の最大化のため、スリープ電流は28[µA]まで低減しています。