| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | VFQFPN |
| Pkg. Code: | NLG24 |
| Lead Count (#): | 24 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 4.0 x 4.0 x 0.9 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pkg. Type | VFQFPN |
| Lead Count (#) | 24 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 4.0 x 4.0 x 0.9 |
| Temp. Range (°C) | -40 to 105°C |
| Carrier Type | Reel |
| Function | Impedance Sensor |
| Input Channels | 7 |
| Interface | SPI |
| Length (mm) | 4 |
| MOQ | 5000 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e3 Sn |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Qty. per Carrier (#) | 0 |
| Qty. per Reel (#) | 5000 |
| Qualification Level | Automotive |
| Reel Size (in) | 13 |
| Supply Voltage (V) | 3.3 - 5 |
| Tape & Reel | Yes |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Width (mm) | 4 |
RAA2S4704は、高性能アプリケーション向けに設計されたルネサスのミックスドシグナルセンサICファミリの製品です。 測定されたインピーダンスからキャパシタンスとコンダクタンスの情報を導き出し、広い周波数範囲にわたって正確な判断を可能にします。 この柔軟性により、特定の環境条件やアプリケーション条件に合わせた同相センサコンポーネントと直交位相センサコンポーネントの測定が可能になります。
このデバイスは、接続されたセンサまたはソースに基づいて測定レートを最大限にする設定可能な測定スキームを備えています。 測定は、事前に定義された一連の設定を使用して、要求に応じて開始することができます。 取得したIQデータは、SPIインターフェースを介して送信されます。
このRAA2S4704は、優れた電磁両立性とさまざまな診断機能を備えているため、要求の厳しい車載環境に最適です。 そのセンサー入力は短絡から保護されており、車載アプリケーションで一般的な過電圧条件に耐えるように設計されています。