メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
SENTまたはI2C出力付き車載用センサシグナルコンディショナ(QM、ベアダイ)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:WAFER
Pkg. Code:DICEF
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):0.0 x 0.0 x 0.0
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Pkg. TypeWAFER
Automotive Qual.Yes
InterfaceI2C, SENT
Temp. Range (°C)-40 to 165°C
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Adj. Analog Gain1 - 912
Carrier TypeWafer
DescriptionDie on Frame
FunctionResistive SSC
Input TypeSingle-bridge
Lead Count (#)0
MOQ5318
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye3 Sn
Pkg. Dimensions (mm)0.0 x 0.0 x 0.0
Qty. per Carrier (#)0
Qty. per Reel (#)0
Qualification LevelAutomotive
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Resolution (bits)18
Sample Rate Max (KHz)5
Supply Voltage (V)4.5 - 5.5
Tape & ReelNo

説明

このRAA2S4268は、差動ブリッジセンサ信号の正確な増幅と補正のために設計された、SENTまたはI2Cを備えた最上位の車載用センサ信号コンディショナ(SSC)です。 優れたアナログ・プリアンプとセンサ・オフセット補正により、突出した精度と信頼性を提供し、ほぼすべての抵抗性ブリッジに適応できます。 高度な信号処理は、16ビットRISCマイクロコントローラを使用して正確なコンディショニング計算を行い、データを不揮発性メモリに保存します。 信頼性の高いデータ伝送は、デジタルSENTインタフェースを経由して確実に実行され、単一の出力ピンを介して信頼できる動作を実現しています。 過酷な環境向けに設計されたこの製品は、堅牢な保護回路、優れた電磁両立性、および包括的な診断機能を備えています。 さらに、このRAA2S4268はエンドオブラインキャリブレーションをサポートし、簡単な設定とキャリブレーション用にOWIインタフェースを提供します。