| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | SOIC |
| Pkg. Code: | DCG8 |
| Lead Count (#): | 8 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 4.9 x 3.9 x 1.5 |
| Pitch (mm): | 1.27 |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pkg. Type | SOIC |
| Automotive Qual. | Yes |
| Interface | SENT |
| Temp. Range (°C) | -40 to 165°C |
| Country of Assembly | THAILAND |
| Country of Wafer Fabrication | TAIWAN |
| Adj. Analog Gain | 1 - 912 |
| Carrier Type | Reel |
| Description | SOP8 |
| Function | Resistive SSC |
| Input Type | Single-bridge |
| Lead Count (#) | 8 |
| Length (mm) | 4.9 |
| MOQ | 2500 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e3 Sn |
| Pitch (mm) | 1.27 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 4.9 x 3.9 x 1.5 |
| Qty. per Carrier (#) | 0 |
| Qty. per Reel (#) | 2500 |
| Qualification Level | Automotive |
| Reel Size (in) | 13 |
| Requires Terms and Conditions | Does not require acceptance of Terms and Conditions |
| Resolution (bits) | 18 |
| Sample Rate Max (KHz) | 5 |
| Supply Voltage (V) | 4.5 - 5.5 |
| Tape & Reel | Yes |
| Thickness (mm) | 1.5 |
| Width (mm) | 3.9 |
このRAA2S4266は、差動ブリッジセンサ信号の正確な増幅と補正のために設計された、SENTを備えた最上位の車載用センサ信号コンディショナ(SSC)です。 優れたアナログ・プリアンプとセンサー・オフセット補正により、突出した精度と信頼性を提供し、ほぼすべての抵抗性ブリッジに適応できます。 高度な信号処理は、16ビットRISCマイクロコントローラを使用して正確なコンディショニング計算を行い、データを不揮発性メモリに保存します。 信頼性の高いデータ伝送は、デジタルSENTインターフェースを経由して確実に実行され、単一の出力ピンを介して信頼できる動作を実現しています。 過酷な環境向けに設計されたこの製品は、堅牢な保護回路、優れた電磁両立性、および包括的な診断機能を備えています。 さらに、このRAA2S4266はエンドオブラインキャリブレーションをサポートし、簡単な設定とキャリブレーション用にOWIインターフェースを提供します。