| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | TSSOP |
| Pkg. Code: | PGG16 |
| Lead Count (#): | 16 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 5.0 x 4.4 x 1.0 |
| Pitch (mm): | 0.65 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Lead Count (#) | 16 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e3 Sn |
| Temp. Range (°C) | -40 to 125°C |
| Assembly Location | MALAYSIA |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
| Function | Position Sensor |
| Interface | SPI, ABI, Step/Dir, UVW, UART, AB/PWM |
| Length (mm) | 5 |
| MOQ | 1300 |
| Pitch (mm) | 0.65 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 5.0 x 4.4 x 1.0 |
| Pkg. Type | TSSOP |
| Price (USD) | $3.7501 |
| Qty. per Carrier (#) | 0 |
| Qty. per Reel (#) | 1300 |
| Qualification Level | Standard |
| Reel Size (in) | 7 |
| Requires Terms and Conditions | Does not require acceptance of Terms and Conditions |
| Resolution (bits) | 14 |
| Supply Voltage (V) | 3.3 - 5 |
| Tape & Reel | Yes |
| Thickness (mm) | 1 |
| Width (mm) | 4.4 |
RAA2P3200は、産業用アプリケーションの絶対回転角、直線、または円弧状位置検出用に設計された、マグネットフリーの誘導型位置センサICです。 この ICは渦電流の物理的原理を利用して、1つの送信コイルと2つの受信コイルから構成されるコイルパターン上を移動するターゲット金属の位置を検出します。
誘導式のセンシング技術は、より高い柔軟性、より容易なシスム統合、および性能、信頼性、コストパフォーマンスの向上など、磁気を用いたセンシング技術と比較して大きな利点を提供します。 その結果、広範な産業用途で好まれる選択肢となりつつあります。