メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • アナログビデオ・デコーダ
    • NTSCおよびPAL入力に対応した高品質適応2Dコムフィルタ
    • 10ビットA/Dコンバータとアナログクランプ回路
  • デジタル入力をサポート
    • 様々な組み合わせ(24+8、16+16など)による、2つの並列デジタル入力ポートを合計32ビットまでサポート
    • 最大解像度1080pのYCbCr/RGB 24ビット入力をサポート
    • デュアルチャネルLVDS/OpenLDI入力 - チャンネルあたり最大150MHz、またはデュアルモード(チャンネルあたり75MHz)
    • MIPI-CSI2入力
  • TFTパネルをサポート
    • 内蔵ディザリングエンジンを搭載し、1ピクセルあたり3、4、6、8 ビット、最大1,680万色をサポート
    • 最大解像度1920x1080(150MHz)のシングルチャネルLVDSパネルをサポート
    • 最大解像度1920x1080(150MHz)のデュアルチャネルLVDSをサポート
  • 疑似BT.656出力
    • 独立BT.656互換YCbCr(4:2:2)出力フォーマット
    • 全ての入力パスから生成されたYCbCr(4:2:2)出力
  • 画像処理
    • アップ/ダウンスケーリングをサポートした高品質スケーラ
    • 2Dインターレース解除機能を内蔵
    • 入力ビデオとグラフィックのクロップ(プログラム可能)をサポート
    • 色深度10ビット
    • 10ビット画像強調処理と10ビットガンマ補正
  • その他
    • 最大1.2MbpsのI2Cインタフェース(Fast mode plus:ホールドタイムゼロ)
    • 簡易自己診断
      • バッテリへのショート
      • アースへのショート
    • 1.8/3.3V I/Oをサポート
    • シングル27MHzクリスタル
    • 露出サーマルパッドを備えた128 Ld LQFP
    • AEC-Q100規格に準拠

説明

RAA278842およびRAA278843は、高コストパフォーマンスなLCDディスプレイシステムを設計するために必要な機能を内蔵したLCDビデオプロセッサです。 シングルエンドまたはディファレンシャルコンポジット・ビデオ入力、2つのTTLデジタル入力インタフェース、2つのLVDS/OpenLDI入力インタフェース、MIPI-CSI2入力インタフェース、EEPROM/SPIインタフェースをサポートする、高品質の2DコムNTSC/PAL/SECAMビデオ・デコーダが含まれます。 出力には、デュアルチャネルLVDS/OpenLDIパネルインタフェースと、RAA278842は独立したMIPI-CSI2出力、RAA278843は疑似BT.656出力が含まれます。

どちらも最大1080pの入力解像度をサポートし、最大1920x1080のLCDパネルを駆動できます。 ビデオ処理機能には、高品質のスケーラとインターレース解除エンジンを使用した任意のH/Vスケーリング、パノラマ・スケーリング、画像ミラーリング、色深度10ビットの画像処理、モノクロストレッチ、多目的OSDなどその他多くの処理が含まれます。 さらにRAA278842およびRAA278843は、入力動画の破損を動的に診断する、多機能な画像整合性診断機能を備えています。 この多機能性と汎用性を併せ持つため、このデバイスは車載用LCD表示アプリに最適です

パラメータ

属性値
CVBS InputYes (single ended or differential)
S-Video InputNo
YPbPr InputNo
SCART InputNo
Analog RGB InputNo
Digital RGB/Y CbCr Input24 bit + 8 bit
ADC Input Frequency (MHz)27
Comb Filter2D
Output Resolution (Max)1080p (1920x1080)
De-Interlacer2D
Color EnhancementYes
PIPNo
OSD TypeFont / SPI bitmap
OSD Font RAM512
External OSDNo
CCFL/LED ControllerNo
Dual View OutputNo
LVDS InputYes (2CH)
LVDS OutputYes (2CH)
MCU/MPUExternal
Memory SupportNo
MIPI-CSI2 inputYes
OSD Colors16 Colors / 16-bit Pallette
Secondary OutputPseudo BT.656 (up to 720p)
TCON OutputNo
Touch-screen ControllerNo
TTL OutputNo
Qualification LevelAEC-Q100 Grade 2

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LQFP14.0 x 14.0 x 1.401280.4

アプリケーション

  • 車載用ディスプレイ
  • 産業用/軍事用ディスプレイ
  • モバイル/コンシューマ向けディスプレイ

適用されたフィルター