メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
車載HUDシステム向けASIL B対応映像診断IC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SCQFN
Pkg. Code:LGH
Lead Count (#):72
Pkg. Dimensions (mm):10.0 x 10.0 x 0.85
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeSCQFN
Lead Count (#)72
Carrier TypeTray
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
ISO 26262 (Functional Safety)ASIL B
Assembly LocationTHAILAND
Wafer Fab LocationTAIWAN
CCFL/LED ControllerNo
CVBS InputNo
Color EnhancementYes
DescriptionASIL B Video Diagnostics Solution for Automotive HUD Systems
Digital RGB/Y CbCr InputNo
Dual View OutputNo
External OSDNo
LVDS InputYes (2CH)
LVDS OutputYes (2CH)
Length (mm)10
MIPI-CSI2 inputNo
MOQ168
Memory SupportNo
OSD Colors16 Colors / 16-bit Pallette
OSD Font RAM512
OSD TypeFont / SPI bitmap
Output Resolution (Max)1080p (1920x1080)
PIPNo
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)10.0 x 10.0 x 0.85
Qualification LevelAEC-Q100 Grade 2
S-Video InputNo
SCART InputNo
TCON OutputNo
TTL OutputNo
Thickness (mm)0.85
Touch-screen ControllerNo
Width (mm)10
YPbPr InputNo

説明

RAA278831は、ISO 26262 ASIL B機能安全設計に対応した車載ヘッドアップディスプレイ(HUD)向けの高集積LCDビデオプロセッサです。HUDシステムの設計に必要な多彩な機能を高度に統合しています。 本デバイスは、2系統のLVDS OpenLDI入力インターフェース、独立した2つのビデオパイプライン、フォントベースOSDおよびビットマップ方式SPI-OSDを含む柔軟なオンスクリーンディスプレイ(OSD)機能、QSPIフラッシュインターフェース、およびデュアルチャネルLVDS OpenLDIパネル出力インターフェースを搭載しています。 RAA278831は、最大水平解像度2560および最大150MHzのピクセルクロック入力に対応しています。 また、映像処理機能として、映像反転、画質調整・補正、10ビットガンマ補正、ディザ処理などを搭載し、優れた表示品質を実現します。 さらに、入力映像のちらつき、フリーズ、映像データの破損を検出する映像診断機能を備えています。 豊富な機能、高い柔軟性、およびISO 26262 ASIL B機能安全設計への対応により、RAA278831は厳しい安全要件に対応する車載LCDディスプレイアプリケーションに適したソリューションです。 本製品は、露出サーマルパッド付き72ピンSCQFNパッケージで提供されます。