| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | SCQFN |
| Pkg. Code: | LHA |
| Lead Count (#): | 24 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 4.0 x 4.0 x 0.90 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (RAA271082A4HNP#MA0) | ダウンロード |
| Pkg. Type | SCQFN |
| Lead Count (#) | 24 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Country of Assembly | MALAYSIA, THAILAND |
| Country of Wafer Fabrication | TAIWAN |
| Battery Interface | No |
| Bus Voltage (Max) (V) | 42 |
| Comm. Interface | I2C |
| Function | 4-ch PMIC |
| GPIOs (#) | 1 |
| Input Voltage (Max) (V) | 42 |
| Input Voltage (Max) [Rail 1] | 42 |
| Input Voltage (Min) (V) | 4 |
| Input Voltage (Min) [Rail 1] (V) | 4 |
| Input Voltage Range (V) | 4 - 42 |
| Integrated Battery Charger | No |
| Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#) | 4 |
| Length (mm) | 4 |
| Linear Output | Yes |
| MOQ | 250 |
| Output Current Max (A) | 1 |
| Outputs (#) | 4 |
| Parametric Applications | Automotive HD Camera applications, ADAS |
| Parametric Category | Multi-Channel Power Management ICs (PMICs) |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 4.0 x 4.0 x 0.90 |
| Price (USD) | $2.156 |
| Processor Name | RH850 P1M |
| Processor Supplier | Renesas |
| Product Type | MCU |
| Qualification Level | Automotive |
| Step-up DC/DC converter Channels (#) | 0 |
| Switching Frequency (MHz) | 2.2 - 2.2 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125°C |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Total step-down DC/DC converter channels (#) | 4 |
| USB-Power Management | No |
| Width (mm) | 4 |
RAA271082は、プライマリ(1次)側高電圧同期整流型降圧レギュレータを1個、セカンダリ(2次)低電圧同期整流型降圧レギュレータを2個、LDOレギュレータからなる汎用性の高いマルチレール電源用ICです。 4つの過電圧(OV)・低電圧(UV)モニタ、I2C通信、汎用I/Oピン、専用リセット出力/故障通知機能を備えています。 RAA271082は、ISO 26262 ASIL-Dの開発プロセスを用いて設計され、ASIL-Bのデバイスメトリクスを満たすことを目的としています。 RAA271082は、OV/UVモニタ用の第2のバンドギャップリファレンス、電源投入時の内蔵セルフテスト、独立したOV/UVモニタ、内部レジスタとI2C通信の連続CRCエラーチェックを搭載しています。
RAA271082は、少ない外付け部品と最小限の基板スペースで、高密度の電源ソリューションを提供します。 この製品は、内部ワンタイムプログラマブル(OTP)メモリを使用して構成された、広範な機能セットを備えています。 各出力電圧の選択、電源シーケンス処理、OV/UV設定値など、ほぼ全てのデバイスオプションは内部で設定可能のため、オプション設定のための外付け部品は不要です。 レギュレータ部は内部補償機能も備えています。 降圧レギュレータは高効率で稼働する同期整流型で、高い周囲温度を余儀なくされる過酷な環境下でも動作します。
RAA271082は、4mm x 4mm 24リードのステップカットQFN(SCQFN)パッケージで提供され、熱設計を改善するために裏面放熱パッドを有しています。 AEC-Q100のグレード1に適合し、-40℃から125℃の周囲温度範囲で動作し、-40℃から150℃のジャンクション温度範囲で電気的に仕様が規定されています。