メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
3つの同期整流型降圧レギュレータと1つのLDOを搭載した車載ASIL B PMIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SCQFN
Pkg. Code:LHA
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0 x 0.90
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (RAA271082A4HNP#HA0)ダウンロード

製品スペック

Pkg. TypeSCQFN
Lead Count (#)24
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Country of AssemblyMALAYSIA, THAILAND
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Battery InterfaceNo
Bus Voltage (Max) (V)42
Comm. InterfaceI2C
Function4-ch PMIC
GPIOs (#)1
Input Voltage (Max) (V)42
Input Voltage (Max) [Rail 1]42
Input Voltage (Min) (V)4
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)4
Input Voltage Range (V)4 - 42
Integrated Battery ChargerNo
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#)4
Length (mm)4
Linear OutputYes
MOQ6000
Output Current Max (A)1
Outputs (#)4
Parametric ApplicationsAutomotive HD Camera applications, ADAS
Parametric CategoryMulti-Channel Power Management ICs (PMICs)
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 0.90
Price (USD)$2.03274
Processor NameRH850 P1M
Processor SupplierRenesas
Product TypeMCU
Qualification LevelAutomotive
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Switching Frequency (MHz)2.2 - 2.2
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Thickness (mm)0.9
Total step-down DC/DC converter channels (#)4
USB-Power ManagementNo
Width (mm)4

説明

RAA271082は、プライマリ(1次)側高電圧同期整流型降圧レギュレータを1個、セカンダリ(2次)低電圧同期整流型降圧レギュレータを2個、LDOレギュレータからなる汎用性の高いマルチレール電源用ICです。 4つの過電圧(OV)・低電圧(UV)モニタ、I2C通信、汎用I/Oピン、専用リセット出力/故障通知機能を備えています。 RAA271082は、ISO 26262 ASIL-Dの開発プロセスを用いて設計され、ASIL-Bのデバイスメトリクスを満たすことを目的としています。 RAA271082は、OV/UVモニタ用の第2のバンドギャップリファレンス、電源投入時の内蔵セルフテスト、独立したOV/UVモニタ、内部レジスタとI2C通信の連続CRCエラーチェックを搭載しています。

RAA271082は、少ない外付け部品と最小限の基板スペースで、高密度の電源ソリューションを提供します。 この製品は、内部ワンタイムプログラマブル(OTP)メモリを使用して構成された、広範な機能セットを備えています。 各出力電圧の選択、電源シーケンス処理、OV/UV設定値など、ほぼ全てのデバイスオプションは内部で設定可能のため、オプション設定のための外付け部品は不要です。 レギュレータ部は内部補償機能も備えています。 降圧レギュレータは高効率で稼働する同期整流型で、高い周囲温度を余儀なくされる過酷な環境下でも動作します。

RAA271082は、4mm x 4mm 24リードのステップカットQFN(SCQFN)パッケージで提供され、熱設計を改善するために裏面放熱パッドを有しています。 AEC-Q100のグレード1に適合し、-40℃から125℃の周囲温度範囲で動作し、-40℃から150℃のジャンクション温度範囲で電気的に仕様が規定されています。