メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
光電式煙感知器アナログ・フロントエンド IC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:LKY
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 4.0 x 9.00
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (RAA239101A2GNP#HA0)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)32
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Assembly LocationMALAYSIA
Wafer Fab LocationTAIWAN
Adj. Analog Gain2 - 160
Automotive Qual.No
FunctionPhotoelectric AFE
InterfaceSPI, GPIO
Length (mm)4
MOQ6000
Pitch (mm)0.4
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 4.0 x 9.00
Pkg. TypeQFN
Qualification LevelStandard
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Resolution (bits)10
Sample Rate Max (KHz)100
Supply Voltage (V)9 - 9, 3 - 5
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Thickness (mm)9
Width (mm)4

説明

RAA239101は、低消費電力のアナログ・フロントエンド(AFE)ICで、マイクロコントローラ、光電式発光素子/受光素子、ホーン、最小限の外付け部品と組み合わせて、煙感知器を構成することができます。

RAA239101は、3V~5Vまたは9Vのバッテリで動作し、マイクロコントローラに電源を供給するためのLDOを搭載しています。 バッテリチェック機能を利用して、バッテリ残量が少なくなったときにアラームで知らせることができます。

RAA239101は、2つのLEDを切り替えて、DACで調整可能な電流で煙検知用LEDエミッタをパルス点灯させることができるドライバを提供します。 A/Dコンバータを用いたプログラマブルなゲイン増幅が可能な2つのフォトダイオード受信チャンネルにより、検出室内の煙から散乱するLED光を感知して煙を検出することができます。