メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
バイパスモード搭載超低 IQ昇降圧レギュレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:DFN
Pkg. Code:L1N
Lead Count (#):10
Pkg. Dimensions (mm):2.5 x 2.5 x 0.85
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (RAA2361052GNP#HC5)ダウンロード
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Pkg. TypeDFN
Carrier TypeReel
MOQ6000
Assembly LocationTAIWAN
Wafer Fab LocationSOUTH KOREA
BOM Total Footprint (mm2)6.25
Control TypeHystertic PWM control
Duty Cycle (%)100 - 100
IQ [Rail 1] (µA)0.1
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Max) [Rail 1]5.5
Input Voltage (Min) (V)1.8
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)1.8
Lead Count (#)10
Length (mm)2.5
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Output Current (Max) [Rail 1] (A)0.4
Output Voltage (Max) (V)5
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5
Output Voltage (Min) (V)1.8
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)1.8
Outputs (#)1
Parametric CategoryBuck-Boost Regulators (Integrated FETs)
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryNickel/Palladium/Gold-Silver - e4
Peak Efficiency (%)96
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)2.5 x 2.5 x 0.85
Qualification LevelStandard
Quiescent Current100 nA
SYNCH CapabilityNo
Switching Frequency (KHz)2000 - 2000
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)2000 - 2000
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Thickness (mm)0.85
Topology [Rail 1]Buck-Boost
Width (mm)2.5

説明

RAA236105は、高効率の高集積同期整流型昇降圧レギュレータです。 このデバイスは、通常動作時に130nA、ディセーブル時に22nA未満の超低自己消費電流を特長としています。 このデバイスは、自己消費電流が105nAの強制バイパスモードにプログラム可能で、電圧レギュレーションが不要な場合の省電力に最適です。 このモードにはピンを介してアクセスでき、すばやく開始および終了できます。 このデバイスは、1.8V〜5.5Vの入力電圧をサポートし、スタンドアロンアプリケーション向けに設計されており、パワーオンリセット(POR)でさまざまなデフォルト出力電圧オプションを提供します。

このデバイスは、最大400mAの出力電流(VIN 2.5Vの場合)を供給し、プログラマブルなスルーレートオプションを備えたピン制御のダイナミック電圧スケーリング(DVS)を備えています。 このデバイスは、外付け抵抗を備えた 1 つのピンリーダを使用して出力電圧を選択し、もう 1 つのピンリーダーを使用して入力電流制限を選択します。 0603サイズのインダクタ1個と外付けコンデンサ2個だけで全負荷をサポートでき、ピンリーダーオプションには2個の外付け抵抗が追加で必要です。 RAA236105は、0.5mmピッチの2.5mm×2.5mmの10ピンDFNパッケージで提供され、-40°C〜+85°Cの周囲温度範囲での動作が規定されています。