メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
超低スタンバイ電力と最大出力電力12Wを備えた700V AC/DCレギュレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOICN
Pkg. Code:MAD
Lead Count (#):7
Pkg. Dimensions (mm):8.7 x 3.9 x 0.00
Pitch (mm):1.3

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (RAA2230214GSP#MA1)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)7
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Output Power Max (W)8
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
AC Input Voltage (Max) (V)305
AC Input Voltage (Min) (V)20
Control TypeConstant off-time PFM
DC Output Voltage (Max) (V)54
DC Output Voltage (Min) (V)3.3
ISW (Typical) (mA)1100
Integrated Power MOSFETYes
Length (mm)8.7
MOQ250
Output Current Max [@3.3V & @85°C] (mA)190
Parametric CategoryNon-Isolated AC/DC Buck Converters
Peak Output Current IPK (A)1100
Pitch (mm)1.3
Pkg. Dimensions (mm)8.7 x 3.9 x 0.00
Pkg. TypeSOICN
RDS (ON) (Ohms)4
Switching Frequency (KHz)43 - 43
TOFF (Min) (µs)22
TopologyNon-isolated buck | Isolated Flyback
Width (mm)3.9

説明

RAA223021は汎用入力AC/DCスイッチングレギュレータで、降圧モードで最大出力電力8W、フライバックモードで最大12Wを供給する700VのMOSFETを内蔵しています。出力電圧を最低3.3Vに設定することが可能です。

700V AC/DCレギュレータは、降圧、一次側制御フライバック、二次側制御フライバックなど、様々なトポロジに対応します。

RAA223021は高負荷時のコンスタントオフタイム制御方式と軽負荷動作のパルス周波数変調(PFM)を統合しています。 コンスタント・オフタイム方式によりスイッチング周波数がおよそ50kHzと可聴周波数帯域以上となる様制御されています。PFMは優れた軽負荷時の効率と超低消費電力(負荷なしで10mW未満)を提供するとともに、潜在的な可聴ノイズを除去します。 電力効率は最大75%まで達成されます。 内蔵の周波数ディザリングはさらにEMI ノイズスペクトルを削減できます。

RAA223021には低い入力電圧で入力回路の過電流を防ぐ入力ブラウンアウト保護や、短絡、過負荷、過電圧、オープンフィードバックなど出力フォルト条件下で動作するプロテクション機能(自動復帰)も備えております。

RAA223021はSOIC-7パッケージをお求めいただけます。