メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
超低スタンバイ電力と最大出力電力5Wを備えた700V AC/DCレギュレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOICN
Pkg. Code:MAD
Lead Count (#):7
Pkg. Dimensions (mm):8.7 x 3.9 x 0.00
Pitch (mm):1.3

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (RAA2230114GSP#AA1)ダウンロード
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)7
Carrier TypeTube
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pkg. Dimensions (mm)8.7 x 3.9 x 0.00
Pitch (mm)1.3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
AC Input Voltage (Max) (V)305
AC Input Voltage (Min) (V)20
Control TypeConstant off-time PFM
DC Output Voltage (Max) (V)54
DC Output Voltage (Min) (V)3.3
IQ (Max) (μA)130
ISW (Typical) (mA)520
Integrated Power MOSFETYes
Length (mm)8.7
MOQ1960
MOSFET Breakdown (V)700
Output Current Max [@3.3V & @85°C] (mA)300
Output Power Max (W)5
Parametric CategoryNon-Isolated AC/DC Buck Converters
Peak Efficiency (%)80
Peak Output Current IPK (A)0.52
Pkg. TypeSOICN
RDS (ON) (Ohms)14.5
Switching Frequency (KHz)30 - 30
TOFF (Min) (µs)32
TopologyNon-isolated buck | Isolated Flyback
Width (mm)3.9

説明

RAA223011は汎用入力AC/DCスイッチングレギュレータで、最大出力電力5Wを供給する700VのMOSFETを内蔵し、超低スタンバイ電力を可能としています。 出力電圧は最低3.3Vまで設定することが可能です。高電力にはRAA223021デバイスを、低コストの低電力ソリューション(2W未満)にはRAA223012デバイスをご利用ください。

700V AC/DCレギュレータは、降圧、一次側制御フライバック、二次側制御フライバックなど、様々なトポロジに対応します。

RAA223011は高負荷時のコンスタント・オフタイム制御方式と軽負荷動作のパルス周波数変調(PFM)を統合しています。 コンスタント・オフタイム方式によりスイッチング周波数がおよそ30kHzと可聴周波数帯域以上となる様制御されています。PFMは優れた軽負荷時の効率と超低消費電力(無負荷時10mW未満)を提供するとともに、潜在的な可聴ノイズを除去します。 電力効率は最大80%まで達成されます。 内蔵の周波数ディザリングはさらにEMI ノイズスペクトルを削減できます。

RAA223011には低い入力電圧で入力回路の過電流を防ぐ入力ブラウンアウト保護や、短絡、過負荷、オープンフィードバックなど出力フォルト条件下で動作するプロテクション機能(自動復帰)も備えております。

RAA223011は小型の5 Ld TSOT23、7 Ld SOIC、および8 Ld SOICパッケージでお求めいただけます。