| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | PQFN |
| Pkg. Code: | LIC |
| Lead Count (#): | 25 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 4.0 x 5.0 x 0.76 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Exempt |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| RoHS (RAA221340RGNP#HB0) | ダウンロード |
| Lead Count (#) | 25 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Exempt |
| Pb Free Category | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |
| Country of Assembly | MALAYSIA, THAILAND |
| Country of Wafer Fabrication | TAIWAN |
| Bias Voltage Range (V) | 3.135 - 3.465 |
| Input Voltage (Max) (V) | 16 |
| Input Voltage (Min) (V) | 3 |
| Length (mm) | 4 |
| Longevity | 2033 12月 |
| MOQ | 3000 |
| Output Current (Max) [Rail 1] (A) | 40 |
| Parametric Category | Smart Power Stages |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 4.0 x 5.0 x 0.76 |
| Pkg. Type | PQFN |
| Qualification Level | Standard |
| Switching Frequency (KHz) | 1.5 - 1.5 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125°C |
| Thickness (mm) | 0.76 |
| Width (mm) | 5 |
RAA221340は、ISL68xxx/69xxxデジタルマルチフェーズ(DMP)コントローラと互換性のあるスマートパワーステージ(SPS)です。 SPSには高精度な電流モニタと温度モニタが内蔵され、コントローラにフィードバックされ、多相DC/DCシステムを実現します。 SPSは、DCR検出ネットワークと関連する熱補償が不要なため、設計を簡素化し、性能を向上させることができます。 業界をリードする熱強化型4x5 PQFNパッケージにより、PCB全体の面積を最小限に抑えることができます。
SPSは3.3V対応のトライステートPWM入力を備えており、ルネサスの多相PWMコントローラと連携して異常動作時に強いソリューションを提供します。 また、UVLO、HFET短絡、過熱、過電流などの故障保護を内蔵し、システムの性能と信頼性を向上させます。 オープンドレインのフォルトレポートピンは、SPSとコントローラ間のハンドシェイクを簡素化し、起動時や故障時にコントローラを無効にすることができます。