メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
DDRメモリ対応、充電器・RTC内蔵の高性能9チャネル パワーマネジメントIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:QFN
Pkg. Code:LOE
Lead Count (#):56
Pkg. Dimensions (mm):8.0 x 8.0 x 0.95
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)56
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Switch ControlLong Push Button (PWRON) {see datasheet}
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Advanced FeaturesProgrammable NVM for Power Up/Down Sequencing and Default Output Voltages, DDR VTT_REF, Sleep modes, Spread Spectrum, WatchDog Timer, RTC with Coin Cell Battery/SuperCap Charger
Battery InterfaceYes, integrated charger
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Comm. InterfaceI2C
Function9-ch PMIC
GPIOs (#)6
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Min) (V)2.75
Input Voltage Range (V)2.75 - 5.5
Integrated Battery ChargerYes, Coin cell/super-capacitor battery charger
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#)6
LDOs3
Length (mm)8
MOQ1000
Output Current Max (A)5
Outputs (#)9
Package Area (mm²)49
Parametric CategoryMulti-Channel Power Management ICs (PMICs)
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)8.0 x 8.0 x 0.95
Pkg. TypeQFN
Processor NameRZ G1E, G2L, V2L, G2LC, G3S, G3E, G3L, G3SE, V2H, V2N
Processor SupplierRenesas
Product TypeMPU
Prog. InterfaceI2C
Qualification LevelStandard
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Switching Frequency (MHz)0.769 - 1.54
Switching Regulators6
Thickness (mm)0.95
Total step-down DC/DC converter channels (#)6
USB-Power ManagementNo
VIN Range (V)2.7 - 5.5
Width (mm)8

説明

RAA215300は、32ビットおよび64ビットMCU、MPUアプリケーション向けに設計された高性能、低コストの9チャネル パワーマネジメントICです。 DDR3、DDR3L、DDR4、LPDDR4のメモリ電源インタフェースに対応しています。 内部補償型レギュレータ、内蔵リアルタイムクロック(RTC)、32kHzクリスタルオシレータ、コイン電池充電器により、システムオンモジュール(SOM)アプリケーションに最適な高集積、設置面積の小さい電源ソリューションを実現します。 スペクトラム拡散機能と超音波モードは、ノイズに敏感なRFやオーディオのアプリケーションに効果的なソリューションを提供します。

詳細や資料のご請求は、お近くのルネサス販売代理店 までお問い合わせください。