メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
150mAの広い入力範囲、超低消費電流リニア・レギュレータ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SOT23
Pkg. Code:PFB
Lead Count (#):3
Pkg. Dimensions (mm):2.9 x 0.8 x 1.15
Pitch (mm):1

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (RAA2144014GP3#JA0)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)3
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Qty. per Reel (#)3000
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Country of AssemblyMALAYSIA, TAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Drop Out Voltage (Typical)1.37V @ 150mA
Enable/ShutdownNo
External BiasNo
Fixed Output Voltage OptionYes
Input Voltage (Max) (V)40
Input Voltage (Min) (V)4.5
Input Voltage Range (V)4.5 - 40
Length (mm)2.9
MOQ3000
O/P Voltage Accuracy (±%)3
Output Current 1 (Max) (A)0.15
Output Voltage (Max) (V)3.39
Output Voltage (Min) (V)3.2
Output Voltage Range (V)2.5 - 12
PORs (#)0
PSRR (db)74
Parametric CategoryLinear Regulators (LDO)
Pitch (mm)1
Pkg. Dimensions (mm)2.9 x 0.8 x 1.15
Pkg. TypeSOT23
Price (USD)$0.64719
Qualification LevelStandard
Quiescent Current3.6 µA
Thickness (mm)1.15
Width (mm)0.8

説明

RAA214401は、3.3Vの固定出力、最大150mAの出力電流で、非常に広い入力電圧範囲で動作するリニア・レギュレータです。超低消費電流で、常時接続やキープアライブのアプリケーションに適しています。 広い入力電圧範囲(4.5V~40V、10mA負荷時)で動作し、優れたラインレギュレーションとロードレギュレーションを実現しています。 加熱防止シャットダウン(OTSD)や短絡電流制限などの故障保護機能を内蔵しています。 このデバイスの出力電圧は、温度、入力電圧と負荷の全動作範囲にわたって調節されています。 出力ピンとGND間の内部抵抗ネットワークで固定されています。 RAA214401は、SOT23パッケージで提供されます。