メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
5A ステップダウンDC/DCミニモジュール内蔵インダクタ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:Module
Pkg. Code:YGX
Lead Count (#):10
Pkg. Dimensions (mm):3.0 x 3.0 x 1.70
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeExempt
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)10
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeExempt
Pb Free CategoryNickel/Palladium/Gold-e4
Current SharingNo
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Min) (V)2.7
Length (mm)3
Longevity2033 12月
MOQ1000
Output Current (Max) [Rail 1] (A)4
Output Voltage (Max) (V)5
Output Voltage (Min) (V)0.6
Parametric CategoryAnalog-Interface Power Modules
Peak Efficiency (%)95
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)3.0 x 3.0 x 1.70
Pkg. TypeModule
Qualification LevelStandard
Thickness (mm)1.7
Width (mm)3

説明

RAA210040電源モジュールは、コンパクトな同期式降圧非絶縁型電源で、最大4Aまでの連続電流を供給することができます。 2.7V~5.5Vの単一入力電源レールで動作し、コントローラ、ゲートドライバ、電源インダクタ、MOSFETを内蔵することにより、RAA210040はスペースに制約のあるアプリケーション向けに最適です。

RAA210040は、ピーク電流モード制御方式により、高速な過渡応答と優れたループ安定性を実現しています。 出力電圧は、最小0.6Vまで設定可能で、設定値の精度はライン、負荷、温度に対して1.5%以上です。 動作周波数は初期設定で2MHzですが、外部抵抗で500kHz~4MHzまで対応可能です。 外部同期には、最大4MHzの外部クロック信号に対応しています。 RAA210040は、スイッチング損失を最小にするために100%のデューティ・サイクル動作をサポートし、200mV以下のドロップアウト電圧を可能にします。 専用イネーブルピンとパワーグッドフラグにより、システムの電源レールのシーケンシングを容易に行うことができます。

入力低電圧ロックアウト(UVLO)、過電流保護(OCP)、出力過電圧保護(OVP)、過熱保護(OTP)などの保護機能により、異常な動作環境下でも安全に動作させることができます。