| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | Module |
| Pkg. Code: | YG2 |
| Lead Count (#): | 10 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 3.0 x 3.0 x 1.70 |
| Pitch (mm): | 0.5 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | _none |
| ECCN (US) | EAR99 |
| HTS (US) | 8542.39.0090 |
| Lead Count (#) | 10 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | _none |
| Pb Free Category | Nickel/Palladium/Gold-e4 |
| Country of Assembly | CHINA, MALAYSIA |
| Country of Wafer Fabrication | TAIWAN |
| Control Type | Pulse-Width Modulation (PWM) |
| Current Sharing | No |
| Digital Bus | Yes |
| Input Voltage (Max) (V) | 5.5 |
| Input Voltage (Min) (V) | 2.7 |
| Length (mm) | 3 |
| Longevity | 2033 12月 |
| MOQ | 3000 |
| Output Current (Max) [Rail 1] (A) | 4 |
| Output Voltage (Max) (V) | 5 |
| Output Voltage (Min) (V) | 0.6 |
| Parametric Category | Analog-Interface Power Modules |
| Peak Efficiency (%) | 95 |
| Pitch (mm) | 0.5 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 3.0 x 3.0 x 1.70 |
| Pkg. Type | Module |
| Qualification Level | Standard |
| Switching Frequency Range (Typical) (kHz) | 2000 - 2000 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +85°C |
| Thickness (mm) | 1.7 |
| Width (mm) | 3 |
RAA210040電源モジュールは、コンパクトな同期式降圧非絶縁型電源で、最大4Aまでの連続電流を供給することができます。 2.7V~5.5Vの単一入力電源レールで動作し、コントローラ、ゲートドライバ、電源インダクタ、MOSFETを内蔵することにより、RAA210040はスペースに制約のあるアプリケーション向けに最適です。
RAA210040は、ピーク電流モード制御方式により、高速な過渡応答と優れたループ安定性を実現しています。 出力電圧は、最小0.6Vまで設定可能で、設定値の精度はライン、負荷、温度に対して1.5%以上です。 動作周波数は初期設定で2MHzですが、外部抵抗で500kHz~4MHzまで対応可能です。 外部同期には、最大4MHzの外部クロック信号に対応しています。 RAA210040は、スイッチング損失を最小にするために100%のデューティ・サイクル動作をサポートし、200mV以下のドロップアウト電圧を可能にします。 専用イネーブルピンとパワーグッドフラグにより、システムの電源レールのシーケンシングを容易に行うことができます。
入力低電圧ロックアウト(UVLO)、過電流保護(OCP)、出力過電圧保護(OVP)、過熱保護(OTP)などの保護機能により、異常な動作環境下でも安全に動作させることができます。